Referencia del sistema

Decapado con ZiMo

Soluciones de sistemas | Movilidad | Medicina y farmacia

Pinzas paralelas con giro
Serie REP2000

  • Combinación compacta de unidad giratoria y pinza
  • Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
  • Control mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Combinación compacta de unidad giratoria y pinza
  • Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
  • Control mediante IO-Link
más
Task & Solution

Nuestro ZiMo, equipado con el cobot CRX de FANUC Europe, combina la robótica más avanzada con una flexibilidad práctica y lleva su automatización al siguiente nivel. Ya sea en aplicaciones de ensamblaje, pick-and-place o carga de máquinas, nuestra célula robotizada ZiMo ofrece flexibilidad móvil, rápida puesta en marcha y gran facilidad de uso, independientemente del sector. Nuestra pinza giratoria paralela de 2 garras de la serie REP2000 combina agarre y rotación en un único módulo compacto, estableciendo nuevos estándares en términos de eficiencia y ahorro de espacio. El sistema giratorio sin fin impresiona con sus 5 millones de ciclos sin mantenimiento, permite aprovechar al máximo el espacio de instalación disponible y ofrece la máxima funcionalidad en un diseño robusto.

Aspectos destacados y datos técnicos
  • 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Detección integrada
  • Autorretención mecánica
Componentes estándar montados

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Datos personales
Mensaje